MPSS-03-14-L-23.86-SR 5 mm (0.1969 Zoll) Raster Hochleistungskabel für Kabel-zu-Board-Stiftleisten, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, PowerStrip™/30 Ampere
Eigenschaften
14- und 16-AWG-Kabel
2 bis 8 Stromkontakte
5,00-mm-Raster (0,1969")
Zweiflügeliger Hochstromkontakt
Polarisiert mit robustem Verriegelungssystem
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2250 |
| Preis | $10.075 | $9.312 | $8.803 | $8.485 | $7.101 | $6.640 | $5.718 | $4.794 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSS-03-14-L-24.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-22.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-20.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-18.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-30.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-14.00-SR | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-35.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-12.20-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-12.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-10.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-08.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-07.89-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-07.88-SR | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-40.00-SR | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-06.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-05.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-04.50-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-04.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-03.25-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-14-L-50.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
