MPSS-03-16-L-45.00-DR-NDS 5 mm (0.1969 Zoll) Raster Hochleistungskabel für Kabel-zu-Board-Stiftleisten, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, PowerStrip™/30 Ampere
Eigenschaften
14- und 16-AWG-Kabel
2 bis 8 Stromkontakte
5,00-mm-Raster (0,1969")
Zweiflügeliger Hochstromkontakt
Polarisiert mit robustem Verriegelungssystem
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $16.998 | $16.091 | $15.487 | $15.109 | $12.645 | $11.823 | $10.181 | $8.538 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSS-03-16-L-39.37-DR-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-16-L-13.00-DR-NDS | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-16-L-12.00-DR-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-16-L-10.00-DR-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-16-L-06.00-DR-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-16-L-04.00-DR-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-03-16-L-03.25-DR-NDS | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
