MPSS-04-14-L-16.97-SR 5 mm (0.1969 Zoll) Raster Hochleistungskabel für Kabel-zu-Board-Stiftleisten, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, PowerStrip™/30 Ampere

Eigenschaften

  • 14- und 16-AWG-Kabel

  • 2 bis 8 Stromkontakte

  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • Zweiflügeliger Hochstromkontakt

  • Polarisiert mit robustem Verriegelungssystem

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 500 1000 2000
Preis $11.967 $11.060 $10.456 $10.077 $8.434 $7.886 $6.790 $5.694
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

5.00 mm PowerStrip™/30 Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Handwerkzeug Applikator Steckplatten
IMS5 CC46L MPSS CAT-HT-246-1416-14 CAT-MC-246-1416-XX-02 MPT
CC46R

5.00 mm PowerStrip™/30 COMBO-Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Handwerkzeug Applikator Steckplatten
IMS5 CC46L MPCC CAT-HT-246-1416-14 CAT-MC-246-1416-XX-02 MPTC
IMSC5 CC46R CAT-HT-281-XXXX-XX CAT-MC-281-XXXX-01
CC81L
CC81R
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RoHS-konform
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.