MPSS-08-16-L-10.50-SR 5 mm (0.1969 Zoll) Raster Hochleistungskabel für Kabel-zu-Board-Stiftleisten, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, PowerStrip™/30 Ampere
Eigenschaften
14- und 16-AWG-Kabel
2 bis 8 Stromkontakte
5,00-mm-Raster (0,1969")
Zweiflügeliger Hochstromkontakt
Polarisiert mit robustem Verriegelungssystem
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $19.314 | $18.285 | $17.598 | $17.169 | $14.368 | $13.436 | $11.568 | $9.701 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSS-08-16-L-10.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-09.75-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-12.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-08.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-07.87-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-14.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-15.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-06.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-15.75-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-16.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-04.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-03.93-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-03.25-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-18.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-19.69-SR | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-20.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-24.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-30.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-31.50-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPSS-08-16-L-36.00-SR | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
