MTCA-020-02-S-DV-SMT-K-TR 0.75 mm Mikro TCA Steckverbinder
Eigenschaften
Erfüllt MicroTCA® Spezifikationen für eingebettete Rechner
0,75-mm-Raster (0,030")
Für 0.062 Zoll (1.60 mm) Karten
Oberflächenmontage
Unterstützt Hot-Plugging und serielle Highspeed Verbindungen
Nennstrom: max. 3,1 A
Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 863 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.387 | $5.773 | $5.365 | $5.109 | $3.856 | $3.439 | $2.603 | $1.768 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (125 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |