NVAC-DONOR-5-04-1-15 0.80 mm NovaRay® Kabelgruppe für Buchsen mit extremer Dichte und Leistung
Eigenschaften
128 Gbps PAM4 pro Kanal
40 % kleiner als konventionelle Kabel-Lösungen
2, 3 oder 4 Reihen
1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank
Robustes Metallverriegelungssystem
Nennstrom: max. 2,0 A (Signal), max. 9,9 A (Masse)
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| NVAC-DONOR-5-04-1-08 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVAC-DONOR-5-04-1-25 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |