NVACE-04-DS-01 NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung
Eigenschaften
Externes Kabel, außerhalb des Gehäuse
Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
Bis zu 4,096 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate
Leistung von 128 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen
PCI Express® 7.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen
28 oder 34 AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (unsymmetrische Signalisierung verfügbar)
Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| NVACE-04-DP-01 | 8950 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-04-CAP-T | 5000 | Bulk | 1 | 900 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-08-DP-01 | 4358 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-04-CAP-N | 2576 | Bulk | 1 | 900 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-08-CAP-T-01 | 2162 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-CT-01 | 1762 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-04-CAP-T-01 | 1461 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-04-CAP | 1000 | Bulk | 1 | 5000 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-08-DS-01 | 900 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-04-SE-01 | 663 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-HSG-T-08 | 437 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-08-CAP-N | 382 | Bulk | 1 | 600 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-08-DP-02 | 91 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-04-DP-03 | 36 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-04-DS-02 | 23 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| NVACE-08-SE-01 | 15 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |