NovaRay® I/O 128 GbPS PAM4 Panel-Befestigungssystem

NovaRay® I/O nutzt die Flyover®-Kabeltechnologie, um bis zu 4.096 Gbit/s PAM4 aggregierte Daten vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus zu leiten, und ist in einem robusten 38999-Gehäuse erhältlich.

Familienübersicht

NovaRay® I/O bietet die höchste Gesamtdatenrate auf dem Markt, 4,096 Gbit/s PAM4, mit einer hochdichten Kabel-zu-Kabel-Durchführung oder einer gewindeförmigen 38999 Panel-Verbindung. Die Flyover®-Kabeltechnologie leitet Daten „über“ verlustbehaftete Leiterplatten, um das Platinenlayout zu vereinfachen und die Signalreichweite sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gehäuses zu erhöhen. Passive elektrische Außenkabel verhindern eine große thermische Belastung des Panels und benötigen keine Kühlkörper, was wertvollen Platz auf dem Panel spart.

NovaRay I/O

Eigenschaften

  • Höchste aggregierte Datenrate auf dem Markt – 4.096 Gbps PAM4

  • 128 Gbps PAM4 pro Kanal

  • PCIe® 7.0-fähig

  • 16 & 32 differentielle Paarkonfigurationen; geeignet für PCIe® x4 oder x8 plus Seitenbänder

  • Kabel-zu-Kabel Einbaubuchse oder 38999-Panel-Gewindeverbindung mit Flyover®-Kabeltechnologie

  • Das robuste 38999-Gehäuse ist bis zu 48 Stunden salznebelbeständig mit einer IP67-versiegelten Option (NVA3E/NVA3P)

  • Externes Kabel: 28 oder 34 AWG Twinax mit extrem geringem Versatz

  • Internes Kabel: 34 AWG Twinax oder Thinax™ mit extrem geringem Versatz

  • Single-ended ThinSE™-Koaxial-Optionen ebenfalls verfügbar

  • Vollständige externe EMI-Abschirmung

  • Mehrere Hochgeschwindigkeits-Steckverbinderoptionen an den Enden 2 für Ihre ASIC-nahe Flyover®-Verbindung verfügbar

PCI-Express Gen6-kompatibel
PCIe® 7.0-fähig mit einer aggregierten Datenrate von bis zu 4096 Gbit/s

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Produkte

NVA3E – IN ENTWICKLUNG – ® NovaRay I/O Robustes 38999-Kabel-System

Eigenschaften
  • Samtecs NovaRay® I/O Kabelsystem für hohe Datenraten in einem robusten 38999-Gehäuse

  • Salznebelresistent bis 48 Stunden​​​​​​​

  • IP67 für staub- und wasserdichte Dichtungsoption

  • 16-Paar mit hoher Dichte; 32 in Vorbereitung

  • Verschraubte Kabel-zu-Panel-Konstruktion mit Flyover®-Kabeltechnologie

  • 28 oder 34 AWG (extern); 34 AWG (intern) Twinax mit sehr geringem Versatz

  • 128 Gbps PAM4 pro Kanal

  • PCIe® 7.0-fähig

  • Bis zu 4,096 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus

Produktabbildung für NVA3E-

NVA3P – IN ENTWICKLUNG – NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem für die Schalttafelmontage

Eigenschaften
  • Samtecs NovaRay® I/O Kabelsystem für hohe Datenraten in einem robusten 38999-Gehäuse

  • Salznebelresistent bis 48 Stunden​​​​​​​

  • IP67 für staub- und wasserdichte Dichtungsoption

  • 16-Paar mit hoher Dichte; 32 in Vorbereitung

  • Verschraubte Kabel-zu-Panel-Konstruktion mit Flyover®-Kabeltechnologie

  • 28 oder 34 AWG (extern); 34 AWG (intern) Twinax mit sehr geringem Versatz

  • 128 Gbps PAM4 pro Kanal

  • PCIe® 7.0-fähig

  • Bis zu 4,096 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus

  • Zu den 2 Endoptionen gehören AcceleRate® und NovaRay® Steckverbinder

Produktabbildung für NVA3E-

NVACE – NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung

Eigenschaften
  • Externes Kabel, außerhalb des Gehäuse

  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie

  • Bis zu 4,096 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate

  • Leistung von 128 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen

  • PCI Express® 7.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen

  • Direct-Attach-Kabel (DAC)-Endoptionen mit 4-reihiger NVACE-Konfiguration erhältlich, einschließlich QSFP, QSFP-DD und OSFP für erhöhte Designflexibilität

  • 28 oder 34 AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (unsymmetrische Signalisierung verfügbar)

  • Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz

Produktabbildung für NVACE-

NVACP – NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung und zur Paneelmontage

Eigenschaften
  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie

  • Bis zu 4,096 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate

  • Leistung von 128 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen

  • PCI Express® 7.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen

  • Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz

  • Internes Kabel, innerhalb des Gehäuse

  • 34-AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (single-ended Signalisierung verfügbar)

Produktabbildung für NVACP-

NVC – NovaRay®-Druckguss-Paneelgehäuse für E/A

Eigenschaften
  • Federzungen zum Schutz der EMI-Platte

  • Erhältlich in 1-, 2- oder 4-Anschlusskonfigurationen​​​​​​​

  • Entwickelt zur Verwendung mit der NVACP-Kabelkonfektion zur Chassis-Befestigung

Produktabbildung für NVC-

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Flyover®-Systeme der nächsten Generation