NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-WT-K-FR - 0.80 mm NovaRay® Buchse mit extremer Dichte und Leistung
Eigenschaften
128 Gbps PAM4 pro Kanal
Stapelhöhen von 7, 9, 10 und 12 mm
2, 3 oder 4 Reihen
1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank
Zwei Kontaktpunkte gewährleisten eine zuverlässigere Verbindung
Minimale Abweichung bei der Datenrate bei zunehmender Bauteilhöhe
Analog Over Array™-fähig
Nennstrom: max. 2,1 A (Signal), max. 9,6 A (Masse)
Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-WT-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 550 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |