NVAM-CT - 0.80 mm NovaRay® Terminal für NVAC-Serie mit extremer Dichte und Leistung
Eigenschaften
Passt zu NovaRay® Kabelkonfektion (NVAC-Serie)
128 Gbps PAM4 pro Kanal
40 % kleiner als konventionelle Kabel-Steckverbinder
2, 3 oder 4 Reihen
1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank
Robuste Metallverriegelung zum Anschluss an NovaRay® Kabelkonfektion
Nennstrom: max. 2,0 A (Signal), max. 9,9 A (Masse)
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.