NVAM-DP-03-2-05.0-S-2-K-TR - 0.80 mm NovaRay® Terminal mit extremer Dichte und Leistung
Eigenschaften
128 Gbps PAM4 pro Kanal
Stapelhöhen von 7, 9, 10 und 12 mm
2, 3 oder 4 Reihen
1 oder 2 Bänke mit bis zu 16 Paaren/Bank
Zwei Kontaktpunkte gewährleisten eine zuverlässigere Verbindung
Minimale Abweichung bei der Datenrate bei zunehmender Bauteilhöhe
Analog Over Array™-fähig
Nennstrom: max. 2,1 A (Signal), max. 9,6 A (Masse)
Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $26.539 | $25.063 | $24.180 | $23.587 | $19.160 | $17.672 | $14.721 | $11.757 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVAM-DP-03-2-05.0-S-2-K-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (275 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |