NVBF-DP-04-VT-S-2-B-E 0,90 mm NovaRay ® robuste vertikale Mikro-Backplane-Buchse

Eigenschaften

  • Ultrahohe Dichte mit bis zu 128 Differenzialpaaren in einem einzigen Steckverbinder​​​​​​​

  • 128 Gbit/s PAM4 Leistung pro Kanal

  • PCIe® 7.0-fähig

  • Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen

  • Oberflächenmontage für höhere Dichte und Leistung​​​​​​​

  • Versetzte Grundfläche für optimale Signalintegrität

  • Flyover® Kabelkonfektion in der Konstruktion​​​​​​​

  • Optionale Führung und Kodierung​​​​​​​

  • Standardmäßige Schweißlaschen für eine sichere Verbindung mit der Platine

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1000
Preis $21.570 $20.540 $19.570 $18.630 $17.750 $16.900 $16.100 $15.330
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Evaluerungs- und Entwicklungskits
NovaRay® mikro-robuste Backplane SI-Evaluierungskit

REF-243175-X.XX-XX

Firma: Samtec

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Das NovaRay ® Micro Rugged Backplane SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen NovaRay ® Micro Rugged Backplane-Systems. Das NovaRay ® Micro Rugged Backplane SI Evaluierungskit (REF-243175-X. XX-XX) liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
Gbit/s geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Produktabbildung für ARM6-
NVBM-RA

0,90 mm NovaRay ® robuster abgewinkelter Micro-Backplane-Header

NOVARA® Robuster Micro-Backplane-Kabelkopf
NVCM-RA

IN ENTWICKLUNG – NovaRay® Robuste Mikro-Backplane-Kabel-Stiftleiste
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
Handelsmarken NOVARAY
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.