NVBF-DP-04-VT-S-2-B-F - 0,90 mm NovaRay ® robuste vertikale Mikro-Backplane-Buchse
Eigenschaften
Ultrahohe Dichte mit bis zu 128 Differenzialpaaren in einem einzigen Steckverbinder
128 Gbit/s PAM4 Leistung pro Kanal
Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen
Oberflächenmontage für höhere Dichte und Leistung
Versetzte Grundfläche für optimale Signalintegrität
Flyover® Kabelkonfektion in der Konstruktion
Optionale Führung und Kodierung
Standardmäßige Schweißlaschen für eine sichere Verbindung mit der Platine
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $21.570 | $20.540 | $19.570 | $18.630 | $17.750 | $16.900 | $16.100 | $15.330 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |