PCUE-G4-04-019-FF PCIe®-Over-FireFly™ Kupferkabelbaugruppe

Eigenschaften

  • PCIe®-Over-FireFly™-Kupfersystem

  • x4-Duplex-System

  • Erfüllt die Spezifikationen PCIe® 3.0 (8 GTps) und 4.0 (16 GTps); 5,0 (32 GTps) Datenrate in Entwicklung

  • Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing

  • Kompatibel mit demselben 2-teiligen Steckverbindersystem wie andere FireFly™ Systeme

  • 34-AWG-Twinax-Flachbandkabel

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Evaluerungs- und Entwicklungskits
28 Gbit/s FireFly™ Evaluierungskit

REF-209623-01 / REF-230408-X. XX-01

Firma: Samtec

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Samtecs Flyover®-Technologie vereinfacht das Leiterplattendesign und begrenzt die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Samtec's FireFly™ Micro Flyover System™ bietet die Flexibilität, optische und Kupferbauteile austauschbar mit demselben Steckverbindersystem zu verwenden. Die 28 Gbit/s FireFly™ Evaluierungskits bieten Systemdesignern, optischen und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen der FireFly™ Micro Flyover System™. Diese Kits sind für bis zu 28 Gbit/s pro Spur ausgelegt und ermöglichen dem Entwickler die Echtzeit-Evaluierung eines aktiv laufenden Kupfer- oder optischen FireFly™-Systems in seinem Labor. REF-209623-01 unterstützt: x4-Konfiguration in allen Geschwindigkeiten x12-Konfigurationen unter 16 Gbit/s REF-230408-X. XX-01 unterstützt: x12-Konfiguration mit 25 Gbit/s und 28 Gbit/s Die 28 Gbit/s FireFly ™ Evaluierungskits liefern ein hochwertiges System mit robustem optischen, elektrischen und mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbit/s NRZ geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Abbildung der Serie für 292-CM
UEC5-1

Bis zu 20 Gbps FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion

Vorschaubild UCC8-Serie
UCC8

FireFly™ Positive Verriegelungsbuchse

Vorschaubild UEC5-Serie
UEC5-2

20+ Gbps FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8544.42
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
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.