PCUO-G3-04-150 PCIe®-über-Glasfaser, FireFly™ optische Kabelkonfektion

Die PCUO-Serie von Samtec überträgt PCIe® 3,0 (8 GTps)- und 4,0 (16 GTps) Physical Layer-Signale über unser patentiertes optisches FireFly™-System. PCIe® 5.0 (32 GTps) Lösungen sind in Entwicklung. PCUO unterstützt CXL®- und PCIe®-Protokolle und ermöglicht einen hohen Datendurchsatz, Kohärenz und niedrige Latenz in Rechenzentren, Edge-Infrastrukturen, KI/ML- und Embedded-Anwendungen.​​​​​​​ Samtec bietet auch eine kompatible PCIe®-Adapterkarte an (siehe PCOA-Serie).

Eigenschaften

  • Erfüllt die Spezifikationen PCIe® 3.0 (8 GTps) und 4.0 (16 GTps); 5,0 (32 GTps) Datenrate in Entwicklung

  • x4, x8 und x16 PCIe®-Mikro-Optik-Engines 

  • Überträgt PCIe®-Signale über eine Entfernung von bis zu 100 m

  • Leistungsstarke Signalqualität mit BER besser als 1E-12

  • Transparent und non-transparent Bridging

  • Bewährte 850-nm-VCSEL-Technologie

  • Kompatible PCIe®-Adapterkarte verfügbar (PCOA-Serie)

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Evaluerungs- und Entwicklungskits
PCIe®-Over-Fiber-Adapterkarte

PCOA

Firma: Samtec

Die PCIe®-Over-Fiber-Adapterkarten von Samtec ermöglichen PCIe® 3.0/4.0-Schnittstellen über große Entfernungen in Computer-zu-Computer- und Computer-zu-Endpunkt-Anwendungen und unterstützen gleichzeitig transparente und nicht-transparente Brückenverbindungen.

Abbildung des Entwicklungskits
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Abbildung der Serie für 292-CM
UEC5-1

Bis zu 20 Gbps FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion

Vorschaubild UCC8-Serie
UCC8

FireFly™ Positive Verriegelungsbuchse

Vorschaubild UEC5-Serie
UEC5-2

20+ Gbps FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Freistellung 7(c)-I
EU REACH MMMP, TBPH und Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.