PCUO-G3-08-162 PCIe®-über-Glasfaser, FireFly™ optische Kabelkonfektion
Die PCUO-Serie von Samtec überträgt PCIe® 3,0 (8 GTps)- und 4,0 (16 GTps) Physical Layer-Signale über unser patentiertes optisches FireFly™-System. PCIe® 5.0 (32 GTps) Lösungen sind in Entwicklung. PCUO unterstützt CXL®- und PCIe®-Protokolle und ermöglicht einen hohen Datendurchsatz, Kohärenz und niedrige Latenz in Rechenzentren, Edge-Infrastrukturen, KI/ML- und Embedded-Anwendungen. Samtec bietet auch eine kompatible PCIe®-Adapterkarte an (siehe PCOA-Serie).
Eigenschaften
Erfüllt die Spezifikationen PCIe® 3.0 (8 GTps) und 4.0 (16 GTps); 5,0 (32 GTps) Datenrate in Entwicklung
x4, x8 und x16 PCIe®-Mikro-Optik-Engines
Überträgt PCIe®-Signale über eine Entfernung von bis zu 100 m
Leistungsstarke Signalqualität mit BER besser als 1E-12
Transparent und non-transparent Bridging
Bewährte 850-nm-VCSEL-Technologie
Kompatible PCIe®-Adapterkarte verfügbar (PCOA-Serie)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| PCUO-G3-08-012 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-050 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-049 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-023 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-015 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-018 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-025 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-010 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-050-FW | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-100 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-020 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-030 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-022 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-027 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-070 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-056 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-021 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-045 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-046 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCUO-G3-08-013 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |