QMS-016-05.75-L-D-DP-TR - 0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Stiftleiste mit Groundplane
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Führungspfosten-Option
Bis zu 128 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
| Preis | $9.542 | $8.819 | $8.337 | $8.036 | $6.402 | $5.858 | $4.769 | $3.680 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMS-016-05.75-L-D-DP | 0 | Tray | 1 | 56 | Verpackung | Nein |
| QMS-016-05.75-L-D-DP-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |