QMS-052-01-S-D-RA-TR 0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Stiftleiste mit Groundplane
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bis zu 208 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| Preis | $34.012 | $32.198 | $30.350 | $27.427 | $24.062 | $20.644 | $17.338 | $14.630 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMS-052-01-S-D-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QMS-052-01-SL-D-RA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 125 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |