QMS-052-01-SL-D-RA-MG-K-TR - .635mm High-Speed Ground Plane Header, 104 Pin, Right Angle, 10µin Gold/Sn, Metal Guide Post, Kapton Pad, Tape and Reel
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bis zu 208 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $27.877 | $26.387 | $24.875 | $22.478 | $19.734 | $16.946 | $14.246 | $12.040 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMS-052-01-SL-D-RA-MG-K | 0 | Tray | 24 | 24 | Verpackung | Nein |
| QMS-052-01-SL-D-RA-MG-K-FR | 0 | Band und Rolle | 125 | 125 | Verpackung | Nein |
| QMS-052-01-S-D-RA-MG-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 125 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (125 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |