QMS-052-05.75-L-D-PC4-TR - .635mm High-Speed Ground Plane Header, 104 Pin, 5.75mm Body Ht, 10µin Gold/Tin, 8 Power Pins, Tape and Reel
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bis zu 156 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $20.235 | $19.154 | $18.052 | $16.313 | $14.321 | $12.285 | $10.324 | $8.713 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMS-052-05.75-L-D-PC4 | 0 | Tray | 28 | 28 | Verpackung | Nein |
| QMS-052-05.75-L-D-PC4-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QMS-052-05.75-H-D-PC4-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (150 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |