QMS-078-01-S-D-RA-PC8-K - 0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Stiftleiste mit Groundplane
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bis zu 208 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 544 |
| Preis | $53.581 | $50.725 | $47.813 | $43.210 | $37.901 | $32.525 | $27.317 | $23.050 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMS-078-01-SL-D-RA-PC8-K | 0 | Tray | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QMS-078-01-L-D-RA-PC8-K | 0 | Tray | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (16 Teile pro Packung) |