QRF8-052-01-S-RA-GP-FR 0.80 mm Q Rate® Groundplane-Buchse mit schlankem Gehäuse
Eigenschaften
Integrierte Power-/Groundplane
Niedriges Profil (5.13 mm)
Leistung: Bis zu 16 GHz/32 Gbit/s
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Bis zu 156 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $36.200 | $34.269 | $32.982 | $32.178 | $26.256 | $24.282 | $20.335 | $16.387 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRF8-052-01-S-RA-GP | 0 | Tray | 1 | 30 | Verpackung | Nein |
| QRF8-052-01-S-RA-GP-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |