QRM8-052-01-S-RA-GP-K - 0.80 mm Q Rate® Groundplane-Stecker mit schlankem Gehäuse
Eigenschaften
Integrierte Power-/Groundplane
Niedriges Profil (5.13 mm)
Leistung: Bis zu 16 GHz/32 Gbit/s
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Bis zu 156 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 33 | 66 | 99 | 231 | 495 | 990 |
| Preis | $33.128 | $32.320 | $26.391 | $24.414 | $20.460 | $16.507 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRM8-052-01-S-RA-GP-K-FR | 0 | Band und Rolle | 225 | 225 | Verpackung | Nein |
| QRM8-052-01-S-RA-GP-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Verpackung | Nein |
| QRM8-052-01-L-RA-GP-K | 0 | Tray | 33 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (33 Teile pro Packung) |