QSH-020-01-H-D-DP-A-K - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 20 Pair, 2 Row, 30µin Gold/Flash, 5-30mm Hts, A Pin, K Pad
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 96 | 192 | 288 | 480 | 1248 |
| Preis | $16.968 | $14.088 | $13.128 | $11.208 | $9.288 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-020-01-H-D-DP-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 475 | 475 | Verpackung | Nein |
| QSH-020-01-H-D-DP-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 475 | Verpackung | Nein |
| QSH-020-01-C-D-DP-A-K | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-020-01-F-D-DP-A-K | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-020-01-L-D-DP-A-K | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (96 Teile pro Packung) |