QSH-020-01-L-D-DP-A-L - 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 70 | 140 | 490 | 980 | 1960 |
| Preis | $9.611 | $8.040 | $7.516 | $6.468 | $5.421 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-020-01-L-D-DP-A-L-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSH-020-01-L-D-DP-A-L-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Verpackung | Nein |
| QSH-020-01-F-D-DP-A-L | 0 | Tray | 1 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-020-01-H-D-DP-A-L | 0 | Tray | 1 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-020-01-C-D-DP-A-L | 0 | Tray | 70 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (70 Teile pro Packung) |