QSH-030-01-S-D-A-GP 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $19.015 | $18.001 | $17.325 | $16.902 | $13.102 | $11.836 | $9.302 | $6.769 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-030-01-S-D-A-GP-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSH-030-01-F-D-A-GP | 0 | Tray | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-030-01-C-D-A-GP | 0 | Tray | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-030-01-H-D-A-GP | 0 | Tray | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-030-01-L-D-A-GP | 0 | Tray | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
