QSH-040-01-C-D-DP-A-RT1-K - 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $18.759 | $18.208 | $17.741 | $16.886 | $14.813 | $12.789 | $11.302 | $10.195 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-040-01-C-D-DP-A-RT1-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSH-040-01-H-D-DP-A-RT1-K | 0 | Tray | 39 | 39 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-040-01-L-D-DP-A-RT1-K | 0 | Tray | 1 | 39 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (39 Teile pro Packung) |