QSH-040-01-F-D-DP-A-GP - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 40 Pair, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5-30mm Hts, A Pin, Guide Post
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.846 | $9.330 | $8.928 | $8.396 | $7.159 | $6.100 | $5.198 | $4.413 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-040-01-F-D-DP-A-GP-FR | 0 | Band und Rolle | 525 | 525 | Verpackung | Nein |
| QSH-040-01-F-D-DP-A-GP-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 525 | Verpackung | Nein |
| QSH-040-01-L-D-DP-A-GP | 0 | Tray | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-040-01-C-D-DP-A-GP | 0 | Tray | 1 | 45 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (22 Teile pro Packung) |