QSH-060-01-L-D-RA-GP-K - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 120 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, Right Angle, Guide Post, K Pad
Eigenschaften
Führungspfosten-Option
0,50-mm-Raster (0,0197")
Bis zu 180 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $24.504 | $23.784 | $23.174 | $22.058 | $18.819 | $16.039 | $13.680 | $11.632 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-060-01-F-D-RA-GP-K | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (24 Teile pro Packung) |