QSH-090-01-L-D-LC - 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 42 | 84 | 126 | 210 | 462 | 1638 |
| Preis | $16.326 | $15.928 | $12.378 | $11.194 | $8.827 | $6.460 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-090-01-L-D-LC-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QSH-090-01-L-D-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 475 | Verpackung | Nein |
| QSH-090-01-F-D-LC | 0 | Tray | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-090-01-H-D-LC | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-090-01-C-D-LC | 0 | Tray | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (42 Teile pro Packung) |
