QSH-120-01-S-D-A-K - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 240 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, 5-30mm Hts, A Pin, K Pad
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $25.013 | $24.279 | $23.656 | $22.515 | $19.211 | $16.373 | $13.966 | $11.875 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-120-01-C-D-A-K | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-120-01-F-D-A-K | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-120-01-H-D-A-K | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-120-01-L-D-A-K | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (24 Teile pro Packung) |
