QTH-030-04-H-D-K-FR 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Die QTH-Serie ist eine flache, oberflächenmontierbare Buchse im 0.50 mm (.0197")-Raster mit integrierter Groundplane, die für eine Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. Das Blade- und Beam-Design der QTH ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich und liefert eine Leistung von 25 GBit/s.
Eigenschaften
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm-30 mm Bauteilhöhen
Bis zu 300 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $36.194 | $34.265 | $32.977 | $32.173 | $24.955 | $22.549 | $17.737 | $12.926 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-030-04-H-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
