QTS 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal

Eigenschaften

  • 5 mm-16 mm Bauteilhöhen

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 0,635-mm-Raster (0,025")

  • Bis zu 250 Positionen

0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild QTS-DP-Serie
QTS-DP

0.635 mm Q Pairs® Highspeed-Groundplane-Terminal, Differenzialpaar

Vorschaubild QTS-RA-Serie
QTS-RA

0.635 mm Q Strip® Highspeed Groundplane-Stiftleiste, abgewinkelt

Steckverbinder

Vorschaubild QSS-RA-Serie
QSS-RA

0.635 mm Q Rate® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste, abgewinkelt

Vorschaubild QSS-Serie
QSS

0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
QTS-050-01-L-D-RA-WT-SP-P QSS-050-01-L-D-A-GP 0.635 mm (0.025") 100 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-01-L-D-RA QSS-025-01-L-D-RA 0.635 mm (0.025") 50 Oberflächenmontage Koplanar 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-02-L-D-A-K-TR QSS-025-01-L-D-A-K-TR 0.635 mm (0.025") 8.00 50 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-02-F-D-A QSS-025-01-F-D-A 0.635 mm (0.025") 8.00 50 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-01-C-D-A-K-TR QSS-025-01-C-D-A-K-TR 0.635 mm (0.025") 5.00 50 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-01-F-D-A QSS-025-01-F-D-A 0.635 mm (0.025") 5.00 50 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-02-F-D-A-K-TR QSS-025-01-F-D-A-K-TR 0.635 mm (0.025") 8.00 50 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-02-C-D-A-K-TR QSS-025-01-C-D-A-K-TR 0.635 mm (0.025") 8.00 50 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-01-L-D-A-K-TR QSS-025-01-L-D-A-K-TR 0.635 mm (0.025") 5.00 50 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-01-F-D-A-K-TR QSS-025-01-F-D-A-K-TR 0.635 mm (0.025") 5.00 50 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-02-C-D-A QSS-025-01-C-D-A 0.635 mm (0.025") 8.00 50 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-01-L-D-A QSS-025-01-L-D-A 0.635 mm (0.025") 5.00 50 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-02-L-D-A QSS-025-01-L-D-A 0.635 mm (0.025") 8.00 50 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-01-C-D-A QSS-025-01-C-D-A 0.635 mm (0.025") 5.00 50 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-025-01-L-D-RA QSS-025-01-L-D-A 0.635 mm (0.025") 50 Oberflächenmontage Abgewinkelt 25 Gbit/s NRZ
QTS-050-01-L-D-RA-WT QSS-050-01-L-D-RA-WT 0.635 mm (0.025") 100 Oberflächenmontage Koplanar 25 Gbit/s NRZ
QTS-050-01-F-D-A-K-TR QSS-050-01-F-D-A-K-TR 0.635 mm (0.025") 5.00 100 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-050-02-L-D-A-K-TR QSS-050-01-L-D-A-K-TR 0.635 mm (0.025") 8.00 100 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-050-02-F-D-A QSS-050-01-F-D-A 0.635 mm (0.025") 8.00 100 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QTS-050-01-C-D-A-K-TR QSS-050-01-C-D-A-K-TR 0.635 mm (0.025") 5.00 100 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?