QTS-075-01-H-D-A-K - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 150 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Flash, 5mm Ht, A Pin, K Pad
Eigenschaften
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 42 | 84 | 126 | 210 | 462 | 1302 |
| Preis | $25.397 | $24.778 | $18.968 | $17.033 | $13.160 | $9.288 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-075-01-H-D-A-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTS-075-01-H-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| QTS-075-01-F-D-A-K | 0 | Tray | 42 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-075-01-C-D-A-K | 0 | Tray | 42 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-075-01-L-D-A-K | 0 | Tray | 42 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (42 Teile pro Packung) |