RF047-A-M0RJ-M0SJ-0115 50 Ohm 0.047" Durchmesser flexible HF-Kabelkonfektion
RF047-A ist eine verlustarme, flexible Mikrowellenkabelkonfektion (29 AWG) mit einem extrem kleinen Biegeradius von 3,18 mm. Erhältlich mit einer Vielzahl von Endoptionen für anwendungsspezifische Anpassungen, aber mit der Einfachheit und Vorlaufzeit eines Standardprodukts. Zu den Endoptionen gehören 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMP, SMPM, Gewinde-SMPM (SMPMT), gruppiertes SMPM (Magnum RF)® und U.FL/MHF® 1.
Eigenschaften
.047" verlustarmes flexibles Kabel, 29 AWG
RF047-A Ende 2 Optionen: 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMP, SMPM und SMPM mit Gewinde (SMPMT). Gruppierte SMPM-Steckverbinder (Magnum RF®) und U.FL/MHF® 1. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Verwendung mit robusten, konfigurierbaren Blocks/Modulen (VBM) zum blinden Stecken; und Kontakte der Größe 20 (GPCC-20: 20VP/20VS-Optionen)
U.FL/MHF® 1 Anschlussoptionen mit robuster Zugentlastung aus Metall erhältlich; 500 Steckzyklen. Weitere Informationen finden Sie in der eBrochure.
Impedanz: 50 Ω
Kapazität: 95 pF/Meter
Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
Biegeradius: mind. 3,18 mm
Frequenzbereich: DC bis 110 GHz (1,00 mm), DC bis 90 GHz (1,35 mm), DC bis 65 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 60 GHz (SMPMT), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA), DC bis 10 GHz (U.FL/MHF® 1)
Steckverlust: Siehe RF047-A-Graph
Strombelastbarkeit: Siehe RF047-A-Graph
Zeitverzögerung: 4,76 ns/Meter
Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
VSWR: 1.35:1 max. (2,92 mm & 2,40 mm), 1.4:1 max. (1,00 mm bis 90 GHz, 1,35 mm, 1,85 mm & SMPM), 1.5:1 max. (1,00 mm 90 GHz bis 110 GHz)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RF047-A-M0RJ-M0SJ-0120 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-A-M0RJ-M0SJ-0152 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-A-M0RJ-M0SJ-0185 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-A-M0RJ-M0SJ-0190 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-A-M0RJ-M0SJ-0305 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-A-M0RJ-M0SJ-0356 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |