RSP-245698-01 Kundenspezifische RF-Lösung
Eigenschaften
Serieninterne Präzisions-RF-Adapter
Anwendungen: Präzisionsmessung oder SMPM-Adapter für Anwendungen mit hoher Dichte an Blindsteck-Anwendungen
SMPM federgelagerte Adapter bieten eine höhere Vibrationstoleranz für gleichbleibenden Signalkontakt
Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Bag & Tag |