S2M-108-01-L-D 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine-Buchse, Buchse / weiblich Steckverbinder, ein- oder zweireihig, vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Verriegelungsclip / Schrauboption, Tiger Eye™
Eigenschaften
Raster: 2.00 mm (.0787")
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Besondere Merkmale: Hochzuverlässiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Ein- oder zweireihig
Anwendung: Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Pins
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 350 VAC/495 VDC
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.210 | $4.710 | $4.377 | $4.168 | $3.213 | $2.894 | $2.258 | $1.621 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2M-108-01-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 35 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (35 Teile pro Packung) |
