S2M-108-02-S-D-K-TR - 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine-Buchse, Buchse / weiblich Steckverbinder, ein- oder zweireihig, vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Verriegelungsclip / Schrauboption, Tiger Eye™
Eigenschaften
Raster: 2.00 mm (.0787")
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Besondere Merkmale: Hochzuverlässiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Ein- oder zweireihig
Anwendung: Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Pins
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 350 VAC/495 VDC
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4725 |
| Preis | $7.530 | $6.808 | $6.325 | $6.024 | $4.681 | $4.234 | $3.340 | $2.445 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2M-108-02-S-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 35 | Verpackung | Nein |
| S2M-108-02-S-D-K-FR | 0 | Band und Rolle | 525 | 525 | Verpackung | Nein |
| S2M-108-02-L-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 525 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (525 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |