SEAF8-20-1-S-10-2-RA-GP - .8mm SEARAY High-Density 56Gbps Array Receptacle Connector, 200 Pin, 10 Row, 30µin Gold/Tin, Right Angle, RoHS, GP
Eigenschaften
Open-Pin-Field Array mit hoher Dichte
Abgewinkeltes Design
0,80-mm-Raster (0,0315")
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Nennstrom: max. 1,1 A
Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC
Geringe Steck- und Ziehkräfte
Solder-Charge-Anschluss
Führungspfosten-Option erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| Preis | $36.312 | $34.376 | $33.084 | $32.277 | $26.338 | $24.358 | $20.399 | $16.438 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAF8-20-1-S-10-2-RA-GP-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (75 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |