SEARAY™ 0.80-mm-Raster ultrakompakte Arrays

These 0.80 mm pitch high-density arrays feature an open-pin-field for up to 50% board space savings.

Übersicht

These ultra high-density, high-speed open-pin-field arrays feature a 0.80 mm pitch grid for up to 50% board space savings compared to .050" pitch SEARAY™ interconnects. Dieses System mit insgesamt bis zu 500 für Signalintegrität optimierten Edge Rate®-Kontakten ermöglicht maximale Erdungs- und Routingflexibilität. Zu den Eigenschaften zählen bis zu 10 Reihen und 50 Kontakte pro Reihe, Bauteilhöhen von 7 mm oder 10 mm zur Auswahl und eine Highspeed-Leistung von über 28 Gbps.


The socket is also available in right-angle for micro backplane applications with optional guide posts for blind mating. Individual power modules with press-fit tails provide a high power option for greater system flexibility.

SEARAY™ Ultra LP

Eigenschaften

  • 0.80-mm- (.0315") Rastergitter

  • 50 % reduzierte Platzanforderung im Vergleich zu .050" (1.27 mm) Raster-Arrays

  • 28 Gbit/s NRZ/56 Gbit/s PAM4 Leistung

  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Bis zu 500 I/O

  • 7 mm und 10 mm Bauteilhöhen

  • Solder-Charge-Anschlüsse für einfache Verarbeitung

  • Final Inch® ist zertifiziert für Leiterbahnempfehlungen von Break Out Region

  • Analog Over Array™-fähig

Open Pin Flexibility

Downloads und Ressourcen

Literatur

SEARAY™ 0.80 mm Pitch eBrochure

SEARAY™ 0.80 mm Pitch eBrochure

PDF herunterladen
High-Speed Board-to-Board<br/>Solutions Guide

Highspeed-Board-zu-Board
Lösungshandbuch

PDF herunterladen
Leitfaden - Broadcast-Videolösungen

Leitfaden - Broadcast-Videolösungen

PDF herunterladen
Analog Over Array™ eBroschüre

Analog Over Array™ eBroschüre

PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Videos

Rändelschrauben-Abstandshalter für Anwendungen mit hoher Normalkraft (JSO & JSOM)
Rändelschrauben-Abstandshalter für Anwendungen mit hoher Normalkraft (JSO & JSOM)
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
SEARAY™ Arrays mit hoher Dichte
SEARAY™ Arrays mit hoher Dichte

Produkte

SEAM8

0.80 mm SEARAY™ High-Speed Open-Pin-Field Array Terminal mit  hoher Dichte
Eigenschaften
  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • 50 % reduzierte Platzanfordungen im Vergleich zu 0,050" Raster SEARAY™

  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Geringe Steck- und Ziehkräfte

  • Solder-Charge-Anschluss

  • 7 mm und 10 mm Bauteilhöhen

  • Analog Over Array™-fähig

Vorschaubild SEAM8-Serie

SEAF8

0.80 mm SEARAY™ hochkompakte High-Speed Open-Pin-Field-Array Buchse 
Eigenschaften
  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • 50 % reduzierte Platzanfordungen im Vergleich zu 0,050" Raster SEARAY™

  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Geringe Steck- und Ziehkräfte

  • Solder-Charge-Anschluss

  • 7 mm und 10 mm Bauteilhöhen

  • Analog Over Array™-fähig

Vorbauschild SEAF8-Serie

SEAF8-RA

0.80 mm SEARAY™ hochkompakte High-Speed Open-Pin-Field Array Buchse, abgewinkelt
Eigenschaften
  • Open-Pin-Field Array mit hoher Dichte

  • Abgewinkeltes Design

  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • Geringe Steck- und Ziehkräfte

  • Solder-Charge-Anschluss

  • Führungspfosten-Option erhältlich

Vorschaubild SEAF8-RA-Serie

JSO

SureWare™ Schrauben-Präzisionsabstandshalter für Board-Stapel
Eigenschaften
  • Funktioniert als traditioneller Abstandshalter

  • Unterstützt beim Ziehen von LSHM, SEAM/SEAF, SEAM8/SEAF8, LPAM/LPAF, ADM6/ADF6 und anderen Steckverbindern mit hoher bis normaler Stärke

  • Mindert das Risiko von Komponentenbeschädigungen auf den Boards

  • Boardstapel von 4.00 mm bis 16.00 mm

  • Mit Press-Fit- und Gewindesockel erhältlich

Vorschaubild JSO-Serie

GPSK

SureWare™ Führungspfostenbuchse, abgewinkelt
Eigenschaften
Produktabbildung für GPSK-

GPPK

SureWare™ Führungspfosten, passend zu GPSK
Eigenschaften
Produktabbildung für GPPK-

Vertrieb kontaktieren

Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere kompakte Arrays