SEAF8-50-1-S-04-2-RA-GP - 0.80 mm SEARAY™ hochkompakte High-Speed Open-Pin-Field-Array Buchse
Eigenschaften
Open-Pin-Field Array mit hoher Dichte
Abgewinkeltes Design
0,80-mm-Raster (0,0315")
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Nennstrom: max. 1,1 A
Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC
Geringe Steck- und Ziehkräfte
Solder-Charge-Anschluss
Führungspfosten-Option erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Preis | $36.312 | $34.375 | $33.084 | $32.276 | $26.337 | $24.357 | $20.399 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (175 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |