SESDT-05-32-G-07.2-L1 - 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Stiftkabel, zweireihig, Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelung, Tiger Eye ™
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
32 AWG
5, 10, 15 und 20 Positionen pro Reihe
Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
Verriegelung erhöht die Auszugskraft
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2250 |
| Preis | $9.523 | $8.802 | $8.320 | $8.019 | $6.904 | $6.532 | $5.787 | $5.043 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESDT-05-32-G-07.5-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-07.6-L1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-07.8-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-06.5-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-08.0-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-06.0-L1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-05.9-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-08.7-L1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-05.5-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-09.0-L1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-05.0-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-04.5-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-10.0-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-10.2-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-04.0-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-10.4-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-03.9-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-03.5-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-11.0-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-03.4-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
