SESDT-10-32-G-03.2-L3 - 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Stiftkabel, zweireihig, Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelung, Tiger Eye ™
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
32 AWG
5, 10, 15 und 20 Positionen pro Reihe
Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
Verriegelung erhöht die Auszugskraft
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 1500 |
| Preis | $14.192 | $13.117 | $12.400 | $11.952 | $10.288 | $9.734 | $8.624 | $7.515 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESDT-10-32-G-03.0-L3 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-10-32-G-04.0-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-10-32-G-05.0-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-10-32-G-06.0-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-10-32-G-08.0-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-10-32-G-10.0-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-10-32-G-18.0-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-10-32-G-31.5-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-10-32-G-43.5-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |