SESDT-15-32-G-99.0-L2 - 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Stiftkabel, zweireihig, Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelung, Tiger Eye ™
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
32 AWG
5, 10, 15 und 20 Positionen pro Reihe
Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
Verriegelung erhöht die Auszugskraft
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $50.728 | $48.022 | $46.219 | $45.091 | $38.816 | $36.724 | $32.539 | $28.355 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESDT-15-32-G-50.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-15-32-G-25.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-15-32-G-19.6-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-15-32-G-08.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-15-32-G-07.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-15-32-G-06.4-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-15-32-G-06.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-15-32-G-05.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-15-32-G-03.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |