SESDT-20-32-G-36.0-L2 - 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Stiftkabel, zweireihig, Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelung, Tiger Eye ™
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
32 AWG
5, 10, 15 und 20 Positionen pro Reihe
Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
Verriegelung erhöht die Auszugskraft
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $37.962 | $35.937 | $34.588 | $33.744 | $29.047 | $27.483 | $24.351 | $21.220 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESDT-20-32-G-38.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-40.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-20.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-19.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-18.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-15.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-12.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-10.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-09.5-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-08.5-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-08.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-06.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-05.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-04.0-L2 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-03.2-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-03.0-L2 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |