SESDT-20-32-G-99.0-L - 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Stiftkabel, zweireihig, Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelung, Tiger Eye ™
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
32 AWG
5, 10, 15 und 20 Positionen pro Reihe
Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
Verriegelung erhöht die Auszugskraft
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Preis | $56.338 | $53.334 | $51.331 | $50.079 | $43.108 | $40.785 | $36.138 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESDT-20-32-G-98.4-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-80.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-78.8-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-72.0-L | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-61.0-L | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-60.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-48.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-40.0-L | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-33.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-30.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-26.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-25.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-24.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-20.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-19.7-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-18.0-L | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-15.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-12.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-10.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-20-32-G-09.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
