SMP-J-P-GF-ST-TH2 50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 40 GHz
Verbessertes Design verbessert die Leistung für echte DC- bis 40-GHz-Fähigkeit
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Standard-Oberflächenmontage (im Gegensatz zu geschwungenem Kontakt) für beste Leistung
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-Anwendungen
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation oder Blindkupplung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.