SMP-PC-P-F-ST-TH2-SHL - 50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 40 GHz
Verbessertes Design verbessert die Leistung für echte DC- bis 40-GHz-Fähigkeit
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
Siehe SMP-TH2 für eine 20 GHz-Lösung
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.