SMP-PF-P-HG-ST-TH2 50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 20 GHz
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
Leistung bis zu 20 GHz
Siehe SMP-TH für eine 40 GHz-Lösung
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.491 | $9.467 | $8.430 | $6.883 | $6.156 | $5.906 | $5.418 | $4.930 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP-PF-P-GF-ST-TH2 | 195 | Tray | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (200 Teile pro Packung) |