SMP-PS-P-GF-ST-TH2 - 50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 20 GHz
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
Leistung bis zu 20 GHz
Siehe SMP-TH für eine 40 GHz-Lösung
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| SMP-PS-P-HG-ST-TH2 | 0 | Tray | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (200 Teile pro Packung) |